Module point fixe pour goulotte de guidage en aluminium

Pour la fixation des chaînes porte-câbles dans les goulottes de guidage en aluminium super léger et économique.

  • Fixation rapide et simple dans la goulotte de guidage en aluminium
  • Fixation de l’élément de fixation dans la goulotte de guidage en aluminium sans avoir à percer des trous supplémentaires
  • Le module point fixe est attaché à la goulotte de guidage
  • Diminution du temps de montage
  • Risque diminué d'erreur due à un perçage du fond de goulotte de guidage à la main
  • Non sujet à la corrosion et économique
Nombre de produits : 0
Il n'y a malheureusement aucun produit disponible dans cette catégorie pour le moment. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Le chat igus vous apporte une aide immédiate ! ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique