Super goulotte de guidage en aluminium | 974.30.SL / 974.31.SL / 974.30.SLA / 974.31.SLH | Hauteur de la goulotte : 184 mm

974.30.SL product image
igus-icon-lupe
  • 1 jeu avec 2 parties latérales de goulotte, avec bandes latérales | Variantes : sans bandes de glissement, avec bandes de glissement, avec profilé en caoutchouc ou avec bandes de glissement pour grandes vitesses
  • Faible poids et résistant à la corrosion
  • Optionnel : Bande de glissement avec profilé en caoutchouc pour minimiser le bruit de roulement
  • En option : bande de glissement haute vitesse 5 fois plus résistant à l'abrasion
  • Réduction de l'usure : bandes de glissement protégeant de l'usure latérale
  • Conductivité en vertu de la norme DIN EN 61537 : standard
igus-icon-lieferzeit974.30.SL

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique