973.80.5 | Module point fixe, 1 jeu

973.80.5 product image
igus-icon-lupe
  • Fixation rapide et simple dans la goulotte de guidage Super-Alu
  • Fixation de l'élément de fixation dans la goulotte de guidage en aluminium sans trous supplémentaires
  • Module point fixe à clipper sur la goulotte de guidage
  • Gain de temps au montage
  • Minimisation des erreurs pouvant se produire lors du perçage de la goulotte
  • Insensible à la corrosion et économique
  • Pour les éléments de fixation des séries : E2.48 / 3500 / R68
igus-icon-lieferzeit973.80.5

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique