Super goulotte de guidage en aluminium | 972.02.30.SL / 972.02.31.SL / 972.02.30.SLA / 972.30.SL / 972.31.SL / 972.30.SLA / 972.32.SL | Hauteur de la goulotte : 117 mm

972.30.SL product image
igus-icon-lupe
  • 1 jeu avec 2 parties latérales de goulotte, avec Bandes latérales | Variante optionnelle : sans bande de glissement, avec bande de glissement ou avec profilé en caoutchouc 
  • Résistants à la corrosion et légers
  • En option : bandes de glissement avec profilé en caoutchouc pour minimiser le bruit lors du mouvement
  • Réduction de l'usure : bandes de glissement protégeant de l'usure latérale
  • Conductivité en vertu de la norme DIN EN 61537 : standard
igus-icon-lieferzeit972.30.SL

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique