970.80 | Module point fixe, 1 jeu

970.80 product image
igus-icon-lupe
  • Fixation rapide et simple dans la goulotte de guidage Super-Alu
  • Fixation de l'élément de fixation dans la goulotte de guidage en aluminium sans trous supplémentaires
  • Module point fixe à clipper sur la goulotte de guidage
  • Gain de temps au montage
  • Minimisation des erreurs pouvant se produire lors du perçage de la goulotte
  • Insensible à la corrosion et économique
  • Pour les éléments de fixation des séries : E2.26 / E2C.26 / 2500 / 255 / R48 / E6.29 / R6.29 / E4.31L / R4.31L
igus-icon-lieferzeit970.80

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique