Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

iglidur® PEP, palier multiple, pouces

  • Emploi indépendant du matériau et de la surface de l'arbre
  • Très économique
  • Montage facile
  • Faibles coefficients de frottement
Description de produit
iglidur® PEP convient à toutes les surfaces et tous les matériaux d'arbres
Pour le bon fonctionnement d'une solution avec paliers lisses, l'arbre est normalement aussi déterminant que le palier lisse. igus® propose un concept totalement différent avec ses paliers iglidur® PEP indépendants du matériau de l'arbre et sans entretien.
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier lisse polymère économique est nécessaire
  • Si l'ensemble doit fonctionner indépendamment du matériau et de la surface de l'arbre
  • Pour la protection d'arbres chers et fragiles
  • Pour une excellente résistance à l'usure en présence de mouvements rares et lents
  • Pour des coefficients de frottement toujours faibles
  • Si une résistance à la corrosion est souhaitée

Dans quel cas ne pas le choisir ?
  • Pour les vitesses de glissement élevées
  • En présence de fortes charges
  • Pour les hautes températures
  • Si des logements sans jeu sont souhaités
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit

Les paliers lisses sans entretien se distinguent généralement par le fait qu'ils glissent sur un arbre sans revêtement et / ou lubrifiant supplémentaire. Sur de tels systèmes, il est évident que le matériau de l'arbre est aussi important que celui du palier. igus® propose un concept totalement différent avec ses paliers iglidur® indépendants du matériau de l'arbre et sans entretien.
 
iglidur® PEP est un tout nouveau type de palier polymère innovant, autolubrifiant, composé d’une bague intérieure et d’une bague extérieure. Son signe particulier : la bague intérieure constitue la surface associée et, pour la première fois, le matériau et la surface de l'arbre n'ont aucune importance. Même la présence d'un filetage, de rouille ou de rayures ne porte pas préjudice au fonctionnement et à sa fiabilité. La détermination du matériau associé ainsi que des séries complètes de tests permettent de faire des pronostics très exacts sur le comportement à long terme du matériau. Le palier lisse PEP est comparable aux roulements à billes dans la mesure où sa bague intérieure tourne avec l'arbre. Ainsi, les mouvements entre l'arbre et le palier sont éliminés. Ce système évite à la surface de l’arbre de s'user et permet de réduire les coûts. Autre avantage : les matériaux extrêmement fragiles ou peu courants peuvent être utilisés pour des arbres en rotation grâce à ce nouveau palier en polymère. De par son matériau, le palier PEP est absolument résistant à la corrosion.
 
Résistance à l'usure
A des charges de 5 MPa, les résultats des tests sont sans appel. Les paliers en polymère PEP font état de valeurs quasiment comparables à des solutions de type paliers acier-polymère les plus résistants. Un résultat d'autant plus impressionnant que ces paliers offrent une réduction des coûts par rapport aux autres systèmes exigeant un traitement de surface de l'arbre. Le faible coefficient de frottement constant constitue un autre avantage pour l'utilisateur. Les éléments de contact étant fixes, leurs données tribologiques peuvent être établies avec exactitude. Le coefficient de frottement des paliers PEP n'est plus fonction du matériau de l'arbre ou de la structure de la surface. Si besoin est, il est même possible de réduire encore ce coefficient en graissant légèrement. De nombreux tests ont été effectués avec différents lubrifiants et les résultats peuvent être demandés auprès d'igus®.
 
xiros®
Le montage du palier iglidur® PEP est facile et rapide à réaliser. Le palier est fait de telle manière qu'il est emmanché dans un alésage H7. L'arbre est par la suite introduit et est maintenu fermement par la bague intérieure. Cette dernière est clipsée à la bague extérieure. L'arbre peut ainsi être sorti sans retirer la bague intérieure.
 
 
Certifications et normes
Conformité RoHS
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
Données techniques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG