Palier cylindrique iglidur® R, mm - RSM

Matériau économique, faible coefficient de frottement

Palier cylindrique iglidur® R, mm - RSM
Palier cylindrique iglidur® R, mm - RSM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique iglidur® R, mm - RSM
Palier cylindrique iglidur® R, mm - RSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: RSM-0506-07
  • Matériau: iglidur® R
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 5 mm
    • d2 6 mm
    • b1 7 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • L'économique pour les grandes séries
iglidur® R | Frottement faible et coût réduit

Performance élevée et très bas prix ont été les principaux impératifs lors de la mise au point de l’iglidur® R comme matériau pour paliers lisses. En fonctionnement à sec tout particulièrement, leur frottement et leur usure devaient aussi être faibles. Les paliers lisses en iglidur® R bénéficient de l’assistance ciblée de lubrifiants solides. Leur matériau exempt de PTFE et de silicone a un coefficient de frottement extrêmement bas en fonctionnement à sec et est peu sujet au stick-slip.

Domaines d'application type
Motos/scooters
Meubles / design industriel
Sport, fitness et rééducation

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une résistance à l’usure élevée à faibles charges est recherchée
  • Si un palier très économique est recherché
  • Si un très faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est requis
  • En présence de charges de bord
  • Si une faible absorption d’humidité est souhaitée
  • Si l’application ne doit contenir ni PTFE ni silicone
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique