Dans quel cas le choisir
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Conforme aux exigences FDA
Le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire
L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure
Matériau destiné au domaine alimentaire avec une bonne résistance aux agents jusqu'à 90 °C
Le polyvalent pour le secteur alimentaire
Le polyvalent pour le secteur alimentaire, conforme aux exigences du FDA et du règlement européen CE 10/2011
Le marathonien conforme aux exigences du FDA aux températures élevées
Evite le chargement électrostatique
L'endurant très résistant aux agents
Polyvalent en fonctionnement continu, convient aussi aux arbres tendres.
Polyvalent et économique
Résistance à l'usure améliorée en présence de charges faibles à moyennes et de vitesses élevées
Matériau économique pour une longue durée de vie
Durée de vie extrêmement longue et très bon coefficient de frottement dans des conditions d'utilisation spéciales
Le marathonien avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures
L'universel robuste
Polyvalent, robuste et universel
Bonne résistance à l'usure, faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
Pour le secteur du tabac
Convient au contact avec l'eau potable
Durée de vie élevée, convient aussi aux arbres tendres
Résistant aux agents chimiques et aux températures jusqu'à 250 °C
Polyvalent en fonctionnement continu, convient aussi aux arbres tendres.
Faible frottement, résistance à l'usure élevée
Extrêmement résistant à l'usure
Très résistant à l'usure en noir
Très résistant à l'usure en noir
Matériau économique pour les grandes séries
Produit universel pouvant être stérilisé à la vapeur
Pour les conditions climatiques extrêmes
Le spécialiste des agents chimiques et des températures dans le domaine alimentaire
Retardateur de flamme selon DIN EN 45545
Bonne résistance à l'usure