iglidur® J3, barre ronde avec une résistance à l'usure améliorée à haute vitesse

SFRJ3-4500 product image
igus-icon-lupe
  • Le spécialiste des oscillations et des variations de charges
  • Très bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Faible absorption d'humidité
  • Sans PTFE
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance à la saleté et à la poussière
igus-icon-lieferzeit-dotSFRJ3-4500
45