iglidur® J, barre ronde, la solution polyvalente pour une utilisation continue

SFRJ-1000 product image
igus-icon-lupe
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d’arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Meilleur comportement en combinaison avec des arbres tendres
  • Faible absorption d’humidité

    Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.

    Pour les informations concernant l’usinage, consultez l’onglet Téléchargement.
igus-icon-lieferzeitSFRJ-1000
10

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures