Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Tourillon, détectable, GEFM-DT, igubal®

  • Détectable
  • Très économique
  • Matériau : RN246
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Sans entretien et sans graisse
  • Amortissement des vibrations
  • Faible poids

Un doute que cela convienne ?

Description de produit
Tourillon igubal®
 
En cas de mauvaise utilisation ou d'endommagement d'une installation, les produits igubal® peuvent être retrouvés facilement grâce à des matériaux détectables. Même les particules les plus infimes peuvent ainsi être détectées par les détecteurs de métaux.
 
Tourillon en RN246, détectable.
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Sans entretien et sans graisse
  • Amortissement des vibrations
  • Faible poids

Domaines d'utilisation types :
  • Produits alimentaires
  • Emballage
  • Ultra robuste (HD)
  • Secteur automobile
  • Technique de traitement des déchets
  • Automatisation
     
    Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation sous Applications par secteurs d'activités
  • Si des particules doivent être détectées
  • Si des matériaux sans entretien sont requis
  • Si des éléments des gammes dimensionnelles E et K doivent être utilisés
  • Si une résistance à la compression élevée est exigée
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si la température est supérieure à +80 °C
  • Si des dimensions supérieures à 16 mm sont nécessaires
  • Si des vitesses de rotation supérieures à 0,5 m/s doivent être réalisées
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit
Données techniques
Téléchargements

Autres solutions