iglidur® Z, palier lisse cylindrique, pouce

La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes

iglidur® Z, palier lisse cylindrique, pouce
iglidur® Z, palier lisse cylindrique, pouce drawing
1 sur 2
iglidur® Z, palier lisse cylindrique, pouce
iglidur® Z, palier lisse cylindrique, pouce drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ZSI-0203-03
  • Matériau: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Articles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Durée de vie maximale dans des conditions extrêmes - Résistant à l'usure & Résistant aux chocs même avec des charges et des températures élevées
  • Grande résistance à l’usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes.
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures