1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: L250SM-0608-06
- Matériau: iglidur® L250
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Pour les vitesses élevées
- Mis au point spécialement pour les rotations rapides
- Très faible coefficient de frottement
- Très bonne résistance à l'usure
iglidur® L250 | Pour les vitesses élevées
L'iglidur® L250 est un matériau qui convient aux vitesses de rotations élevées, aux glissements rapides et aux faibles coefficients de frottement. C'est en présence de faibles charges qu'il tire le meilleur profit de ces avantages. Ces derniers sont particulièrement importants pour les ventilateurs, les petits moteurs, les capteurs rapides ou la technique magnétique.
Domaines d'application type
- Secteur automobile
Dans quel cas le choisir ?
- Pour les rotations à des vitesses élevées
- Si une très longue durée de vie est exigée
- En présence de faibles charges
- Si le niveau sonore en service doit être faible
- Pour des coefficient de frottement très bas
Dans quel cas ne pas le choisir ?
- En cas de fortes charges de pression
- En présence de températures supérieures à +90 °C en continu
- Si une faible absorption d'humidité est requise
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?