iglidur® E, palier cylindrique à collerette, mm - EFM

iglidur® E, palier cylindrique à collerette, mm - EFM
iglidur® E, palier cylindrique à collerette, mm - EFM drawing
1 sur 2
iglidur® E, palier cylindrique à collerette, mm - EFM
iglidur® E, palier cylindrique à collerette, mm - EFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: EFM-0608-06
  • Matériau: iglidur® E
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très faible coefficient de frottement
  • Matériau très endurant résistant à l'usure
  • Amortissement des vibrations

L’iglidur E se distingue par sa durée de vie élevée combinée à des arbres en aluminium. C’est surtout pour les mouvements linéaires et oscillants que l’iglidur E présente de bonnes caractéristiques en matière d’usure. ​

 

Domaines d’application type

Industrie textile

Emballage

Impression

Distributeurs automatiques

 

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :

Solutions par secteur d'activité

 

Tolérances et système de mesure

Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.

Méthode d'essai

 

Montage

Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.

iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures