Changer de langue :
3404 Pièces catalogue | 0 Pièce spéciales
Matériau igus-icon-arrow-table-sorting | Cotes (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Délai de livraison / Durée de vie igus-icon-arrow-table-sorting | Prix / pièces igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Moulage par injection | 1,50 3,00 2,00 | 3 Jours / 7 249 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 2,00 3,50 3,00 | 3 Jours / 9 484 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 3,00 4,50 3,00 | 3 Jours / 6 512 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 2,50 4,50 5,00 | 3 Jours / 10 343 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 3,00 4,50 5,00 | 3 Jours / 10 918 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 6,00 8,00 1,50 | 3 Jours / 3 256 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® GLW Moulage par injection | 6,00 8,00 4,00 | 3 Jours / 2 910 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 3,00 4,50 6,00 | 3 Jours / 14 037 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 4,00 5,50 4,00 | 3 Jours / 8 933 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 6,00 8,00 2,50 | 3 Jours / 5 459 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 6,00 8,00 3,00 | 3 Jours / 7 018 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 6,00 8,00 4,00 | 3 Jours / 10 203 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 1,00 3,00 2,00 | 3 Jours / 2 288 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 1,50 4,00 2,00 | 3 Jours / 3 482 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 2,00 5,00 1,25 | 3 Jours / 1 726 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 16,00 21,00 7,00 | 3 Jours / 6 173 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® R Moulage par injection | 5,00 6,00 7,00 | 3 Jours / 41 730 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® R Moulage par injection | 5,00 7,00 5,00 | 3 Jours / 33 023 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G1 Moulage par injection | 4,00 5,50 4,00 | 3 Jours / 13 358 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® GLW Moulage par injection | 5,00 7,00 5,00 | 3 Jours / 3 656 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 4,00 5,50 6,00 | 3 Jours / 15 306 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 5,00 7,00 5,00 | 3 Jours / 12 878 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® G Moulage par injection | 6,00 8,00 5,00 | 3 Jours / 13 535 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 2,00 5,00 2,00 | 3 Jours / 7 290 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 2,00 5,00 3,00 | 3 Jours / 7 384 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 2,50 6,00 3,00 | 3 Jours / 5 937 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 3,00 5,00 3,00 | 3 Jours / 4 966 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Moulage par injection | 3,00 5,00 4,00 | 3 Jours / 6 147 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® R Moulage par injection | 6,00 8,00 6,00 | 3 Jours / 35 423 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® R Moulage par injection | 8,00 10,00 10,00 | 3 Jours / 41 449 h | 0,24 EUR | |||

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24