Palier cylindrique à collerette iglidur HSD350, mm - HSD350FM

L’universel stérilisable à la vapeur chaude

Palier cylindrique à collerette iglidur HSD350, mm - HSD350FM
Palier cylindrique à collerette iglidur HSD350, mm - HSD350FM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur HSD350, mm - HSD350FM
Palier cylindrique à collerette iglidur HSD350, mm - HSD350FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: HSD350FM-0608-06
  • Matériau: iglidur® HSD350
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Excellent coefficient de frottement
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Stérilisation possible à la vapeur
iglidur® HSD350 | Résistant aux agents chimiques et hygiénique tout en étant économique

Le nouveau matériau permet une utilisation continue et hygiénique, y compris stérilisation régulière, avec un excellent rapport qualité-prix.

Domaines d'application type

Technique des fluides
Technique médicale


Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si le logement est régulièrement stérilisé à la vapeur
  • Si le matériau utilisé doit aussi être économique
  • Si une bonne résistance aux agents chimiques est souhaitée
  • Faible absorption d’humidité
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient

Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Procédure de contrôle

Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures