iglidur® A200, rondelle, pouce

Conformité aux exigences du FDA pour les faibles vitesses

iglidur® A200, rondelle, pouce
iglidur® A200, rondelle, pouce drawing
1 sur 2
iglidur® A200, rondelle, pouce
iglidur® A200, rondelle, pouce drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ATI-04
  • Matériau: iglidur® A200
  • Forme: Rondelles
  • Cotes:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Conformité aux exigences du FDA pour les faibles vitesses
  • Le matériau iglidur® A200 est conforme aux exigences du FDA (Food and Drug Administration)
  • Pour un contact direct avec des produits alimentaires
  • Pour les faibles vitesses

iglidur® A200 | Conforme aux exigences du FDA pour les faibles vitesses

Le matériau iglidur® A200 convient à une utilisation en contact direct avec des produits alimentaires. C’est donc la solution idéale pour les logements des machines du secteur des produits alimentaires, pour les appareils médicaux, les petits appareils ménagers, etc. Comme il a fallu renoncer à l’ajout de lubrifiants solides au profit de la compatibilité alimentaire, l’alliage thermoplastique de l'iglidur® A200 est particulièrement adapté à la résistance à l’abrasion. L'iglidur® A200 se distingue aussi par sa bonne canalisation de la saleté et par un mouvement fluide.

Domaines d'application type

  • Secteur alimentaire

Dans quel cas le choisir ?

  • Pour un contact direct avec des produits alimentaires
  • Si le niveau sonore en service doit être faible
  • Si la saleté doit être canalisée Si une conformité aux exigences du FDA est requise

Dans quel cas ne pas le choisir

  • Si uniquement une résistance à l’usure extrêmement élevée est requise
  • En présence de températures supérieures à +80 °C en continu
  • Si un palier universel peu coûteux est recherché
  • Si l'application est en milieu humide
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures