1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: A500SI-0203-03
- Matériau: iglidur® A500
- Forme: Paliers lisses cylindriques
- Cotes:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Très faible absorption d’humidité
- Bonne résistance à l’usure en immersion
- Très grande résistance aux agents chimiques
- Résistance aux charges de bord
- Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
- Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
- Conforme aux exigences du FDA
- Conformité au règlement UE 10/2011
iglidur® A500 | Le marathonien aux températures élevées dans le domaine alimentaire
Les paliers lisses en iglidur® A500 sont homologués pour un contact direct avec les produits alimentaires. Ils offrent une excellente résistance aux agents chimiques et conviennent ainsi aux applications les plus difficiles sur les machines du secteur alimentaire. Le matériau iglidur® A500 est un matériau très tendre qui possède pourtant une excellente résistance à la compression, même en présence de températures élevées.
Domaines d'application type
Industrie des boissons
Industrie alimentaire
Technique médicale
D'autres possibilités d'utilisation sont indiquées ici :
Solutions par secteur d'activité
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Les paliers lisses en iglidur® A500 sont homologués pour un contact direct avec les produits alimentaires. Ils offrent une excellente résistance aux agents chimiques et conviennent ainsi aux applications les plus difficiles sur les machines du secteur alimentaire. Le matériau iglidur® A500 est un matériau très tendre qui possède pourtant une excellente résistance à la compression, même en présence de températures élevées.
Domaines d'application type
Industrie des boissons
Industrie alimentaire
Technique médicale
D'autres possibilités d'utilisation sont indiquées ici :
Solutions par secteur d'activité
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?