Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Nous rencontrons actuellement un pic de commandes et les délais de livraison sont par conséquent rallongés de 10-15 jours ouvrables. La date de livraison est communiquée sur notre accusé de réception de commande.

Câble bus chainflex® CF898

  • Sollicitation: Pour sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure: iguPUR
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles: Résistant aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Non propagateur de flamme
  • Résistant aux UV
  • Classe chainflex®: 3.1.3.1

Description de produit
Câble bus chainflex® CF898
 
Domaines d'applications types
  • Pour sollicitations flexibles
  • En présence d'huiles
  • Applications à l'intérieur et à l'extérieur sans ensoleillement direct
  • Convient tout particulièrement aux courses en autoportance jusqu'à 10 m
  • Machines d'usinage, machines-outils, applications à basses températures
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles* 1 millions 3 millions 5 millions
Température,R miniR miniR mini
de/à [°C][facteur x d][facteur x d][facteur x d]
-20 / -1017,518,519,5
-10 / +60151617
+60 / +7017,518,519,5
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
 
Remarques d'ordre technique pour les câbles bus
 
Les câbles bus chainflex® ont été mis au point et testés spécialement pour une utilisation en mouvement permanent dans les applications avec des chaînes porte-câbles. En fonction
du matériau utilisé pour la gaine extérieure et du principe de construction, ces câbles bus peuvent répondre à différentes exigences
mécaniques et résister à différents agents.
Leur structure électrique a été choisie de manière à ce que les propriétés électriques de la spécification bus donnée puissent être garanties
en veillant à ce que la protection CEM soit aussi élevée que possible. La stabilité durable des
valeurs électriques est aussi garantie malgré les mouvements permanents.
Les propriétés de transmission dans un système de communication bus complet ne dépendent toutefois pas
exclusivement du câble utilisé. Il est essentiel que tous les composants (composants électroniques,
connectivité et câble) soient parfaitement adaptés les uns aux autres et que les longueurs maximales de transmission par rapport aux débits souhaités
soient respectées pour les différents systèmes. Un câble n'est donc pas à lui tout seul garant de la bonne transmission
des signaux.
igus® vous conseille pour la conception du système bus adapté en tenant compte de tous ces facteurs et en s'appuyant sur de nombreux tests afin
de garantir d'entrée de jeu la sécurité des process de votre installation.
 
 
Certifications et normes
Résistance aux UV
Moyenne Sans silicone
Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) UL/CSA AWM
CF898.001-CF898.060 : styles 1598 et 20236, 80 V, 80 °C<br />CF898.080-CF898.081 : styles 10493 et 20549, 300 V, 80 °C<br />CF898.082-CF898.083 : styles 21866, 90 V, 80 °C EAC
Certifié selon no TC RU C-DE. ME77.B.01559 CTP
Certifié selon no C-DE. PB49.B.00449 Sans plomb
Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) CE
Selon 2014/35/UE
Données techniques
Accessoires
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24