Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Câble bus chainflex® CF888

  • Sollicitation: Pour sollicitations flexibles
  • Gaine extérieure: PVC
  • Blindage général
  • Résistance aux huiles: Non résistant aux huiles
  • Non propagateur de flamme
  • Classe chainflex®: 3.1.1.1
Description de produit
Câble bus chainflex® CF888
 
Domaines d'applications types
  • Pour sollicitations flexibles
  • Sans présence d'huiles
  • Surtout pour les applications à l'intérieur
  • Convient tout particulièrement aux courses en autoportance jusqu'à 10 m
  • Travail du bois et de la pierre, secteur de l'emballage, alimentations, manutention, dispositifs de réglage
Durée de vie garantie pour cette série selon les conditions du programme de garantie
Plus d'informations : Garantie chainflex®
Cycles* 1 millions 3 millions 5 millions
Température,R miniR miniR mini
de/à [°C][facteur x d][facteur x d][facteur x d]
+5 / +1517,518,519,5
+15 / +60151617
+80 / +9017,518,519,5
* Nombre plus élevé de cycles possible. Utilisez la fonction calcul de la durée de vie sur cette page.
Certifications et normes
Sans silicone<br>Sans substances gênant l´imprégnation (selon PV 3.10.7 – version 1992) UL/CSA<br>CF888.001 : styles 1589 et 2560, 30 V, 60 °C<br />CF888.021-CF888.060 : styles 1598 et 2571, 30 V, 80 °C EAC<br>Certifié selon no TC RU C-DE. ME77.B.01559 CTP<br>Certifié selon no C-DE. PB49.B.00449 Sans plomb<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS-II) CE<br>Selon 2014/35/UE
Données techniques
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24