Paliers lisses cylindriques

Trouvez facilement et rapidement le palier lisse cylindrique igus adapté à votre application dans notre boutique paliers polymères.

Saisissez les dimensions, les paramètres de l'application et autres conditions d'utilisation dans le filtre et vous obtiendrez une liste de références catalogue igus leur convenant et de paliers lisses sur mesure avec indication immédiate du prix.

La durée de vie de nos paliers lisses sans entretien est également indiquée directement sur la base de vos données.

Choisissez parmi 3146 offres adaptées

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures