Changer de langue :
14 Pièces catalogue | 0 Pièce spéciales
Matériau igus-icon-arrow-table-sorting | Cotes (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting h igus-icon-arrow-table-sorting t igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Délai de livraison / Durée de vie igus-icon-arrow-table-sorting | Prix / pièces igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Moulage par injection | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 3 Jours / 113 991 h | 0,71 EUR | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 3 Jours / 123 720 h | 0,81 EUR | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 3 Jours / 149 871 h | 0,83 EUR | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 3 Jours / 188 913 h | 0,87 EUR | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 3 Jours / 254 107 h | 1,13 EUR | |||
| iglidur® A500 Moulage par injection | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 3 Jours / 15 416 h | 1,17 EUR | |||
| iglidur® A500 Moulage par injection | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 3 Jours / 17 065 h | 1,34 EUR | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 3 Jours / 290 205 h | 1,54 EUR | |||
| iglidur® J Moulage par injection | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 3 Jours / 377 812 h | 1,57 EUR | |||
| iglidur® A500 Moulage par injection | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 3 Jours / 20 672 h | 1,59 EUR | |||
| iglidur® A500 Moulage par injection | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 3 Jours / 26 057 h | 1,64 EUR | |||
| iglidur® A500 Moulage par injection | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 3 Jours / 35 050 h | 2,47 EUR | |||
| iglidur® A500 Moulage par injection | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 3 Jours / 40 029 h | 3,83 EUR | |||
| iglidur® A500 Moulage par injection | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 3 Jours / 52 112 h | 5,51 EUR | |||

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24