- Référence: JTEM-16
- Matériau: iglidur® J
- Forme: Rondelles ressorts
- Cotes:
- d1 16.3 mm
- d2 31.5 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- iglidur® J: standard material for many applications
- Compensation for axial clearance and manufacturing tolerances
- Vibration dampening
Quels sont les avantages des rondelles ressort polysorb en iglidur ?
Nos rondelles ressort polysorb sont en iglidur et présentent plusieurs avantages :
- Sans lubrification et sans entretien grâce à des lubrifiants solides présents dans le matériau.
- Résistant à de nombreux produits chimiques et milieux
- Faible absorption d’humidité
- Economique
Quand faire appel à des rondelles ressort polysorb iglidur ?
- Si des courbes caractéristiques de ressort très plates sont requises, ne pouvant être obtenues que moyennant des frais importants (modèles fendus) dans le cas des modèles en métal
- Pour la compensation du jeu axial et des tolérances de fabrication
- Pour la compensation des vibrations
- Pour l’amortissement du bruit
- Si un matériau antimagnétique est souhaité
- Pour une isolation électrique et thermique
Quand ne devrais-je pas employer des rondelle ressort iglidur® polysorb ?
- Si une élasticité constante est exigée sur de vastes plages de température
- Si une élasticité élevée est recherchée
Qu'est-ce qu'une rondelle ressort ?
Les rondelles ressort sont des plaques coniques plates qui peuvent être déformées de façon élastique. On les utilise dans des conceptions avec des amortissements courts. Leur forme en soucoupe leur permet de supporter de lourdes charges sans se déformer de manière considérable. Elles s'utilisent lorsqu'une force élevée doit être appliquée sur une surface réduite ou lorsqu'une grande force de ressort est nécessaire pour une petite course de ressort.
Fonction de la rondelle ressort
Elles font partie intégrante de nombreuses machines et appareils. Ils jouent un rôle décisif dans l'absorption et le stockage de l'énergie mécanique. Quand une force s’exerce sur la rondelle ressort, celle-ci se déforme et stocke l’énergie sous forme de contrainte. Lorsque la force diminue, elle restitue l'énergie stockée et revient à sa forme initiale. Elle peut être posée seule ou dans un empilement avec d'autres rondelles ressorts pour obtenir la force de ressort et la caractéristique de ressort souhaitées.
Les différents domaines d'application des rondelles ressorts
On utilise les rondelles ressort entre autres dans l'industrie automobile, pour les systèmes d'embrayage et de frein par exemple. Dans la construction mécanique, ils sont utilisés, par exemple, dans les machines CNC où ils garantissent une force constante pour fixer les pièces dans le mandrin. Ils sont aussi utilisés dans la technologie électrique. Elles sont employées par exemple dans les interrupteurs électriques et les relais.
Les rondelles ressort polysorb iglidur sont conformes aux normes DIN 2093 et EN 16983
La norme DIN 2093 a été remplacée par une norme européenne, EN 16983, qui lui est identique sur le fond. Cette norme décrit les exigences de qualité et les dimensions des rondelles ressort. Les rondelles ressorts polysorb iglidur sont conformes à la norme EN 16983 (anciennement DIN 2093).