Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

30 ans d´iglidur® - 30 ans de recherche

Depuis les débuts timides en 1983 avec quelques produits seulement, la gamme iglidur s'est considérablement développée et offre désormais d´innombrables possibilités de fonctionnement à sec et de baisse des coûts grâce à une recherche intensive et un grand retour d'expériences.
 
Il y a 30 ans, igus® présentait le premier palier lisse iglidur® au salon "K" à Dusseldorf.
Cette présentation il y a 30 ans donnait le coup d´envoi de la gamme iglidur®. Le nom est synonyme de paliers lisses en polymères hautes performances que nous avons optimisés en termes d´usure et de frottement au cours de décennies de recherche. Tous les paliers lisses polymères igus® renferment des millions de petites particules de lubrifiants solides qui rendent tout graissage externe superflu. De ce fait, ils conviennent à des domaines d´utilisation inhabituels tels que sous l´eau, dans les environnements sales mais aussi dans le secteur alimentaire. [Uncover linktext="Continuer la lecture..."] Il existe maintenant quelque 100 recettes différentes, dont 40 sont utilisées en série. Il y a donc un palier lisse qui remplit parfaitement les exigences de chaque application. Car les paliers lisses sont semblables à l´athlétisme : Il y a parmi eux les décathloniens qui sont d´une certaine manière des multitalents et ont des facultés uniformes dans tous les domaines. Et il y a les spécialistes, les sprinters, les as du lancer ou du saut qui règnent sur leur discipline mais sont incapables de réaliser des performances dans les autres. Pour les 30 ans à venir, nous voulons continuer à entraîner et à optimiser nos sportifs, pour qu´ils soient capables de garantir à tout moment des performances maximales et une grande longévité. Avec l' "iglidur® world tour", nous vous montrons ce dont les paliers lisses polymères sont aujourd´hui capables. A l´occasion de cet anniversaire, nous envoyons une petite voiture équipée de nos produits iglidur® en tournée mondiale. Elle fera escale dans nos filiales, chez des partenaires, sur des salons, chez des participants du concours manus et chez des clients. Vivez avec nous une année riche en impressions nouvelles et en histoires passionnantes jusqu´à ce que la voiture revienne à Cologne à l´automne 2014.
 
Christophe Garnier, Responsable Projets Paliers Lisses, igus® SARL

Des millions de paliers à l´oeuvre

iglidur® H1 : la résistance à l'état pur
iglidur® D : matériau économique avec du silicone
iglidur® Q2 : très résistant aux charges extrêmes, jusqu'à 120 Mpa
iglidur® R : frottement faible et coût réduit
iglidur® A350 : conforme aux exigences du FDA, résistant à l'usure et aux températures élevées
iglidur® G : l'Universel
iglidur® J : le spécialiste de la vitesse
Recherche intensive sur les matériaux dans notre propre laboratoire technique
Aperçu du laboratoire de test iglidur® au siège d´igus® à Cologne

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview

Paliers lisses polymères igus®

Les avantes iglidur® en un coup d'œil. Grâce à notre nouvelle boite dry-tech® trouver rapidement le palier convenant à votre application.

Laboratoire de tests de paliers

Plus de 140 billions de mouvements de test sont effectués tous les ans dans le laboratoire de tests de paliers.

Concours manus® 2023

11ème concours dédié aux applications novatrices avec des paliers lisses polymères

prêt(s) à être expédié(s) en 3 à 5 jours ouvrés Vue d'ensemble du programme iglidur®

Paliers lisses iglidur® - aperçu

Experts en paliers lisses iglidur®

Avec le système d´expertise paliers lisses iglidur®, quelques informations sur votre application suffisent pour obtenir une vue d´ensemble des matériaux iglidur® adaptés

iglidur® on tour 2013-2014

A l’occasion des 30 ans d'iglidur, le spécialiste des tribo-polymères envoie une petite voiture en tournée mondiale

Au salon K de cette année, igus a fêté cet anniversaire avec "iglidur on tour", une tournée mondiale qui va être effectuée par une petite voiture à carrosserie en plastique et équipée de composants en iglidur. Par cette action, igus montre non seulement que ses paliers lisses polymères peuvent être utilisés dans des secteurs variés et dans le monde entier, mais démontre aussi les performances de l´iglidur®.

De 1983 à aujourd´hui

30 ans de paliers lisses iglidur®
"Je suis à chaque fois surpris lorsque nous parvenons à réaliser avec les polymères sans graisse quelque chose dont nous aurions à peine osé rêver quelques années plus tôt."
 
Frank Blase, PDG du groupe igus®
"Nos clients sont notre principale source d´inspiration. Ils nous mettent face à de nouveaux défis dans de nouveaux domaines d´utilisation. Les solutions les plus audacieuses avec des paliers lisses, vous les trouvez au concours "manus®". “
 
Gerhard Baus, Fondé de pouvoir paliers lisses polymères
"La plus petite modification d´un mélange peut complètement transformer un matériau polymère. C´est la raison pour laquelle nous effectuons tous les ans plus de 3.000 tests avec quelque 150 matériaux expérimentaux. Seuls les meilleurs seront intégrés dans le catalogue. “
 
Dr. Ralf Selzer, Responsable développement paliers lisses polymères