Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Découvrez les solutions igus® dry-tech®

Dans le monde entier, plus de 50% des lubrifiants sont rejetés dans l´environnement
Office régional de protection de l´environnement de Bade-Wurtemberg (Allemagne)
 

Avec une utilisation annuelle de lubrifiants à hauteur dede 37,3 millions de tonnes, plus de 18 millions de tonnes sont rejetés dans l'environnement
Université technique RWTH d´Aix-la-Chapelle)
 

Les coûts des défaillances dues à une mauvaise lubrification s'éleveraient à 240 milliards de dollars rien que pour les Etats-Unis
MIT, Institut de Technologie du Massachusetts

Le palier lisse qu´il faut...
... Pour chaque application
 
... En tribopolymères
 
... Sans graisse
 
... Testé et calculable
 
... Insensible à la saleté et      à la corrosion
 
... Léger et silencieux
 
... Augmenter la durée de vie et baisser     les coûts
 
... Vaste gamme standard et     design individuel possible
 
... Sur stock
 

La boite dry-tech® qu'est-ce que c'est ? (vidéo en anglais)
La boite paliers lisses polymères dry-tech® (vidéo en anglais)

Comment ça marche ?

Les polymères de base sont décisifs pour la résistance à l´usure.

Les fibres et les charges renforcent les paliers, leur permettant aussi d´absorber des forces élevées ou des charges de bord.

Les lubrifiants solides enfin lubrifient automatiquement les paliers et évitent le frottement dans le système.


Les caractéristiques techniques représentent votre avantage

Caractéristique technique

Sans graisse et hygiénique

Sans graisse et sans entretien

Economies dues à l´absence d´entretien

Plus besoin de lubrifiant

Pas besoin de centrale de lubrification

Pas d´arrêts

Testé par igus®

Laboratoire de test igus® iglidur®

igus® a les plus grands laboratoires du secteur avec plus de 200 bancs d´essais pour les applications et les scénarios de charge les plus variés.

Exemples d´applications

Nombreux secteurs d'activité

L´utilisation des paliers lisses iglidur® va des applications dans l´emballage et la technique médicale où l´on renonce au graissage pour des raisons d´hygiène aux applications dans des milieux très sales comme par exemple la technique agricole.


Caractéristique technique

Excellente résistance à l'usure

igus met au point des polymères particuliers appelés tribopolymères qui sont optimisés en terme d´usure et donc de durée de vie pour les applications les plus diverses.

Testé par igus®

Grande variété de tests

Les tests servent à déterminer quel matériau a la plus longue durée de vie dans une application donnée, que le mouvement soit circulaire, oscillant ou linéaire, rapide ou lent, à forte ou faible charge, en immersion, avec différents arbres, etc.

Exemple d'application

Carrousel de soutireuse
en service continu

"Les matériaux de Paliers, qui se distinguent par des propriétés particulières telles que de faibles coefficients de frottement en fonctionnement à sec, une résistance aux produits chimiques et une faible absorption d'humidité, sont le mieux appropriés pour les applications high tech dans les installations de remplissage de boissons. ”
 
Bernfried Götz, KHS AG, Monzingen


Caractéristique technique

Insensible à la saleté et à la poussière

Insensible à la saleté et à la poussière

Les paliers lisses en iglidur® sont très robustes dans les milieux sales, une caractéristique qui s´explique surtout par l´absence de lubrifiant. - Les particules de saleté ne peuvent pas adhérer à l´arbre ni au logement, ce qui se produirait en présence de lubrifiant. - La saleté peut parfois même être canalisée. Il n´y a pas de couche de glissement fine et tendre qui puisse être facilement endommagée par des particules abrasives, la structure du matériau est homogène sur toute l´épaisseur des parois.

Testé par igus®

Bon pour l´arbre

1. Taux d´usure [µm/km]
2. iglidur® Q
3. iglidur® G
4. iglidur® Z
5. Laiton graissé à l´origine
6. Douille métallique roulée avec couche de glissement
 
De nombreux tests effectués dans le laboratoire tribologique igus montrent ce que la pratique confirme dans des secteurs tels que la technique agricole, le traitement du bois, les machines de construction, etc. : les paliers lisses polymères iglidur® sont robustes et ont une longue durée de vie même dans les conditions les plus adverses. Et ils ménagent en plus l´arbre.

Exemple d'application

Andaineuse

Les sollicitations extérieures auxquelles sont soumis les paliers spéciaux mis au point par igus® sont extrêmement élevées lors de l´utilisation dehors en été. "Il s´agit surtout de forces radiales", explique l´ingénieur Bernhard Kohl, responsable des études chez FELLA-Werke GmbH. Les paliers lisses doivent être insensibles aux coups et très robustes pour ne pas être endommagés dans ces situations de crash. "Viennent s´y ajouter la poussière et la saleté, et enfin le nettoyage sous pression." "Les conditions de service et les longues durées d´utilisation avec une éventuelle corrosion des pièces en acier posent des exigences très élevées aux paliers lisses polymères", ajoute-t-il.


Caractéristique technique

Sans graisse et hygiénique

Sans graisse et hygiénique

Le fonctionnement à sec des paliers lisses iglidur® est un avantage non seulement dans les environnements sales mais aussi dans les milieux exigeants en termes d´hygiène et de pureté. L´absence de graissage est un critère important.

Testé par igus®

Tests standard iglidur®

Tous les tests standard dans le laboratoire tribologique igus® sont effectués sans graissage. Seuls des tests spéciaux, sur mesure pour des clients, sont aussi effectués en contact avec des agents, et éventuellement des lubrifiants. De cette manière, nous pouvons optimiser nos matériaux pour le fonctionnement à sec et savons très exactement quelle durée de vie ils peuvent avoir.

Exemple d'application

Sécurité en présence de forces élevées

Tous les points de logement de ce genou prothétique sont dotés de paliers lisses de type W300 et iglidur® Q. Ces paliers fonctionnent sans entretien et sans jeu et ne présentent qu´une très faible usure. Ils ont en plus un faible niveau sonore, amortissent les chocs et ont un bon rapport qualité-prix. Tous les logements du genou prothétique sont équipés de paliers lisses de type W300 et iglidur® Q.


Caractéristique technique

Absence de corrosion et résistance aux agents

Absence de corrosion et résistance aux agents

Tous les paliers lisses en polymères iglidur® sont par défaut insensibles à la corrosion. Il existe en plus des matériaux "spécialisés" qui peuvent être utilisés dans les conditions les plus difficiles et qui résistent très bien à des agents tels que lessives alcalines, acides, détergents, etc. La gamme de produits comporte également des spécialistes de l´immersion.

Testé par igus®

Tests en immersion

Les tests "en immersion" dans le laboratoire tribologique igus® ont donné naissance à des matériaux iglidur® qui mettent à profit leurs avantages dans ce domaine particulier. - Le produit dans lequel ils sont immergés n´est pas nécessairement de l´eau, comme le montre la pratique.

Exemple d'application

Utilisation en milieu corrosif

Cette chaîne à roulettes doit la très forte augmentation de sa durée de vie à la structure particulière de ses maillons. Un palier lisse polymère hautes performances igus® a été intégré à une douille en inox "ce qui a permis d´améliorer nettement la tribologie du maillon". Aux dires du client, le palier lisse polymère se distingue par "une résistance à l´usure extrêmement élevée, un faible coefficient de frottement, une bonne résistance à la compression et une bonne résistance aux produits chimiques." “


Caractéristique technique

Faible poids

Faible poids

La réduction du poids joue un grand rôle dans de nombreux secteurs. Les paliers en polymères répondent parfaitement à cette préoccupation - que ce soit pour obtenir une meilleure efficacité énergétique ou des fréquences et des vitesses plus élevées.

Testé par igus®

Pesé

De par la faible densité de leur matériau, les paliers lisses en polymères ont un véritable avantage par rapport aux variantes métalliques pour ce qui est du poids.

Exemple d'application

Aéronautique

L´aéronautique est l´un des secteurs où la réduction du poids joue un très grand rôle. L´utilisation de paliers lisses polymères dans la cinématique des sièges, dans les compartiments à bagages et dans d´autres applications en cabine permet d´augmenter nettement l´efficacité énergétique.


Caractéristique technique

Silencieux

Le niveau sonore joue un grand rôle partout où le bruit est une nuisance pour l´homme. Le confort et le bien-être dépendent en large mesure de ce niveau sonore.

Testé par igus®

Prêtons l´oreille

Nous sommes aussi très attentifs au bruit dans le laboratoire tribologique igus®. En effet, à quoi sert un palier lisse sans graisse à haute durée de vie s´il grince et crisse ?

Exemple d'application

Fonctionnement silencieux

"Il nous fallait un élément de glissement susceptible de remplir les tâches suivantes : le matériau devait être exempt d´abrasion, le glissement être aussi peu bruyant que possible et la durée de vie devait être de dix ans. Après plusieurs propositions rejetées, il ne restait plus que le matériau d'igus®. Cela a tout de suite marché, et ça dure depuis cinq ans déjà. "
Hanna Tielebier, Carl Zeiss AG, Iéna


Le bon matériau iglidur®

Des données d´usure en grande quantité résultant de plus de 15.000 tests annuels effectués dans les conditions les plus diverses nous aident à trouver le matériau idéal pour chaque application.

Trouvez vous-même, ou avec notre support, le matériau idéal pour vos paliers, rapidement et simplement. Avec l´outil de recherche de produits iglidur® et l´outil de calcul de la durée de vieiglidur®.


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Vue d'ensemble du programme iglidur®

Paliers lisses iglidur® - aperçu

Best-sellers sur stock

Températures élevées

Résistance élevée aux liquides

Contact alimentaire

Domaines d´utilisation particuliers

Autres formes de paliers lisses

Plus d'informations :


Commande d'échantillons


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24