Systèmes de chaînes porte-câbles pour l'alimentation en courant à quai dans les ports

De plus en plus de ports sont confrontés aux demandes de la population en matière de protection de l'environnement. En même temps, des règlements plus stricts leur imposent de mettre en œuvre des technologies moins polluantes. Nos systèmes de guidage de l'énergie sur mesure destinés à alimenter en énergie les navires à quai permettent de réduire la pollution de l'air, le bruit et les vibrations. Une norme internationale veille à ce que les différents types de navires puissent être alimentés en courant quai dans les ports du monde entier. A l'heure actuelle, c'est la norme IEC 80005-1 qui régit l'alimentation en courant quai pour la moyenne tension et la norme IEC 80005-3 qui l'assure pour la basse tension.

Reportages clients

Alimentation en courant quai

3.000 raccordements au courant quai par an

La base offshore de Mongstad est l'une des bases les plus fréquentées de Norvège. Le système d'alimentation en courant quai e-spool y assure l'alimentation fiable en courant quai de navires changeant deux fois par jour. Logée dans un conteneur de 10 pieds, elle peut être positionnée là où les navires ont besoin d'elle.
Terminal à conteneurs

Système de gestion de câbles pour courant quai destiné à un réservoir flottant à Bahreïn

Pour le nouveau terminal GNL offshore de Bahraïn, Schneider Electric et igus ont mis au point le premier système d'alimentation en courant quai du monde pour une unité flottante de stockage (FSU). La pièce maîtresse du système est un système de chaînes porte-câbles flexible qui relie le quai au réservoir flottant.
Passerelle courant quai igus pour Becker Marine Systems

Passerelle courant quai pour Becker Marine Systems

La centrale flottante au gaz liquéfié « Hummel » de Becker Marine Systems alimente en énergie des bateaux de croisière se trouvant dans le port. La passerelle courant quai igus®, qui sert à la fois de système de guidage des câbles et de passerelle pour les passagers, relie la barge au quai tout en guidant câbles et connecteurs.

Utilisation dans des terminaux à conteneurs

La capacité de transbordement sur le bord du quai est le critère clé de la profitabilité d'un terminal. Il est donc impératif de pouvoir planifier de manière flexible la position d'accostage de navires changeant tous les jours.

Le système de chaînes porte-câbles à bord se trouvant à des endroits qui varient et la longueur d'extension étant limitée (35 à 55 m), les raccordements au courant à quai fixes réduisent le périmètre de raccordement. La technologie SPO mobile igus vous offre cette flexibilité tout en réduisant vos coûts.
Terminal à conteneurs

Système de courant quai mobile pour terminaux à conteneurs

Améliorer la technicité, baisser les coûts : Avec le système iMSPO, vous amenez enfin le courant quai au navire et non plus le contraire. Une prise unique mobile permet de connecter n'importe quel navire, peu importe où il a accosté. Vous bénéficiez d'une flexibilité totale et réduisez en même temps vos coûts d'installation et d'entretien.

Découvrez le système plus en détail dans le cadre d'une démonstration en direct sur notre terrain d'essai avec notre spécialiste sectoriel.
 

Solution de courant à quai

Pour la navigation des porte-conteneurs, la norme IEC 80005-1 spécifie que le système de guidage des câbles doit être installé sur le navire. Les porte-conteneurs circulent dans le monde entier et doivent faire face aux pires intempéries.
Le système de chaînes porte-câbles suit donc à bord, soit sous forme de système semi-mobile dans un conteneur 40'HC à un emplacement à la poupe du navire, soit sous forme de système fixe, le plus souvent plus au centre du navire en fonction de l'emplacement de la salle des machines.
Le système e-spool offre les spécifications requises, son utilisation est flexible et il exige peu d'entretien.
Porte-conteneurs

Nos solutions systèmes pour l'alimentation en courant quai

e-chain reel

e-chain reel

Flexibilité pour les alimentations en courant à quai existantes et nouvelles

Protection et guidage des câbles

Augmentation de la sécurité et de la durée de vie

e-spool shore power

e-spool shore power

Système sans collecteur tournant

Système insensible à l'eau de mer, au froid, à la chaleur et aux vibrations

Peu d'entretien et inspection facile

Alimentation en courant quai par e-spool®

Courses longues pour alimentations mobiles en courant quai

Courses allant au-delà de 800 m

Technologie éprouvée, durée de vie accrue, maîtrise des coûts

Structure modulaire

Alimentation en courant quai d'une barge pour gaz naturel liquéfié

Alimentation en courant quai d'une barge pour gaz naturel liquéfié

Réduction des émissions nocives

Durée de vie accrue et maîtrise des coûts

Sécurité accrue

Alimentation en courant quai d'une barge pour gaz naturel liquéfié

Chaîne porte-câbles offshore

Durabilité et robustesse sans incidence sur la flexibilité

Système optimisé en terme d'installation, d'inspection et d'entretien

Résistance à la corrosion, à l'eau de mer, aux huiles et aux rayons UV

Système de chaînes porte-câbles modulaire e-loop

Système de chaînes porte-câbles modulaire e-loop

  • Système pouvant être ouvert et refermé en cas de besoin
  • Eléments tous échangeables séparément
  • Entretien simple
e-dispenser pour l'alimentation en courant quai semi-automatique

e-dispenser pour l'alimentation
en courant quai semi-automatique

  • Système modulaire et compact
  • Flexibilité en termes de longueur d'extension et de possibilités d'installation
  • Sécurité face aux défaillances

e-spool shore power

Technologie d'alimentation en énergie innovante

Le système de courant à quai e-spool est un enrouleur de câbles à moteur qui est équipé d'un module twisterchain à la place du collecteur tournant afin de garantir un guidage sans interruption des câbles dans l'ensemble du système. Ce système exige peu d'entretien et il est facile à inspecter, comportant moins de composants électriques sensibles et étant insensible à l'eau de mer, au froid, à la chaleur et aux vibrations.
Le système de courant à quai e-spool assure un guidage des câbles direct, sans interruption, de l'armoire électrique jusqu'à la prise et est idéal en présence d'intempéries et de vibrations.
 
Plus d'informations

Exigences spéciales dans les domaines offshore et GNL

Les terminaux offshore et les navires sont très exigeants quant à la flexibilité et à la fiabilité des solutions à chaînes porte-câbles, notamment pour les conditions météorologiques et les positions d'accostage changeantes. Les terminaux GNL, quant à eux, ont besoin pour l'alimentation en courant à quai de solutions robustes et peu gourmandes en entretien qui soient capables de relever les défis venant de longues distances, de conditions difficiles liées au milieu et d'une disponibilité permanente. Le guidage de l'énergie OSC y est la réponse idéale. Ces deux domaines ont besoin de systèmes capables de compenser les mouvements liés aux marées, au vent et aux vagues et offrant des mécanismes d'urgence. Vous trouverez un tel système dans notre reportage client sur une unité flottante de stockage au Bahraïn.

Chaîne offshore

Technologie d'alimentation en énergie innovante

La chaîne offshore OSC  est une chaîne porte-câbles robuste et flexible qui a été mise au point pour un emploi dans des conditions extrêmes. Elle allie les avantages d'une chaîne porte-câbles en polymère à ceux d'un câble très résistant à la traction et peut être adaptée à tout projet de par sa modularité.

Elle est idéale pour les terminaux off-shore et pour les navires très exigeants en termes de flexibilité et de fiabilité ainsi que pour les terminaux GNL qui ont besoin de solutions robustes et peu gourmandes en entretien pour l'alimentation en courant quai.
Autres informations sur la chaîne offshore

Services