igus® Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) avec chaînes porte-câbles pour courses longues

Comment planifier aujourd'hui l'alimentation en courant quai pour les navires de demain ? Les alliances changeantes entre les armateurs, des navires de plus en plus gros et les restrictions en terme de construction rendent impossible la mise au point d'une solution durable avec des alimentations en courant à quai fixes.  

Système :

  • Positionnement de la prise iMSPO mobile en un point quelconque du quai
  • Installation de l'iMSPO au bord du quai au-dessus du système de défenses
  • Technologie des chaînes porte-câbles à roulettes igus permettant des courses longues avec des câbles lourds et couvrant ainsi toute la longueur d'un poste d'amarrage
  • Commande de toutes les opérations par un seul élément
  • Mise au point conforme à IEC 80005-1, annexe D – 6,6kV, 7,5MVA
  • Construction conforme à la directive européenne 2006/42/CE relative aux machines
  • Protection anti-corrosion de catégorie C5-M
  • Indice de protection IP67 pour les composants électriques
Contacter un spécialiste et demander une démonstration
Mode d'emploi : iMSPO dans un port (animation)
Et chez igus : test de fonctionnement du système

Pourquoi choisir l'iMSPO ?

Réduction des coûts

Réduction des frais de construction et d'installation grâce à la présence d'une seule prise mobile plutôt que de multiples prises fixes

Réduction des investissements en équipement (câbles fixes, prises, équipement moyenne tension, etc.)

Baisse des frais d'entretien

Investissement unique, la solution mobile permettant d'assurer l'avenir

Technologie éprouvée, durée de vie accrue, maîtrise des coûts

Avantages opérationnels

Raccordement possible de tous les navires, peu importe leur taille et leur position d'accostage

Absence d'équipement sur le quai pendant le positionnement et l'alimentation en courant électrique, et donc élimination des risques

Branchement direct et simple des connecteurs venant du navire

Système de verrouillage intégré pour la sécurité

Technologie éprouvée, durée de vie accrue, maîtrise des coûts

Raccordement moins compliqué, permettant d'augmenter la sécurité de l'opération


Produits utilisés

Chaîne porte-câbles à roulettes

Courses glissantes et vitesse de déplacement extrêmement élevée

Chaîne porte-câbles série 5050HD

Stabilité élevée et courses de plus de 200 m