Référence | Ø intérieur | Ø extérieur | Rayon de courbure | câble ≤ ø | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.TD.300.* | 230 mm | 300 mm | 500 mm | Rayon de courbure : 75 mm | Demander |
Référence | Ø intérieur | Ø extérieur | Rayon de courbure | Poids | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.D | 150 mm | 220 mm | 380 mm | ≈18 kg/m≈18 kg/m | Demander |
Référence | Ø intérieur | Ø extérieur | Rayon de courbure | Poids | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.S | 150 mm | 220 mm | 175 mm | ≈11 kg/m | Demander |
Référence | Ø intérieur | Ø extérieur | Rayon de courbure | Poids | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.300.01.D | 230 mm | 300 mm | 500 mm | ≈22 kg/m | Demander |
Référence | Ø intérieur | Ø extérieur | Rayon de courbure | Poids | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.300.01.S | 230 mm | 300 mm | 210 mm | ≈13 kg/m | Demander |
Référence | Ø intérieur | Ø extérieur | Rayon de courbure | Poids | |
---|---|---|---|---|---|
ELP.430.01.D | 360 mm | 430 mm | 625 mm | ≈32,4 kg/m | Demander |
Comment est évitée la chute de composants ?
Les maillons de la chaîne sont tous sécurisés avec des vis, évitant que quoi que ce soit ne tombe.