... réduit les coûts et aide à protéger l'environnement ... e-dispenser (étude de design)
En 2017, nous avions présenté la potence d'alimentation e-dispenser, une solution complète pour une alimentation en courant quai semi-automatique. Il s'agissait alors d'une solution spéciale liée à un projet et dont la conception aurait dû être repensée (du moins en partie) pour toute nouvelle application portuaire.
Sur la base de cette idée et de l'expérience acquise lors de nombreux projets dans le domaine de l'alimentation en courant quai, nous avons remodelé la potence e-dispenser. L'objectif est de fournir des solutions de guidage de l'énergie modulaires pour différentes applications de courant quai et pour les moyennes et basses tensions. La potence d'alimentation modulaire peut être utilisée de manière variable combinée à différents systèmes (grues, structures, systèmes de transfert mobiles par exemple). Le module est fourni sous forme de solution plug & play prête à l'emploi : unité de transport avec chaîne porte-câbles triflex R, câbles chainflex, connecteurs, coffret de jonction, confectionnement, le tout testé et avec 36 mois de garantie.
Nous proposons ainsi une unité de guidage de l'énergie mise au point et construite comme solution complète adaptée à la situation sur place et aux souhaits du client. Le module e-dispenser peut aussi être une solution de guidage de l'énergie intéressante pour d'autres domaines, notamment le génie mécanique ou encore les applications de robotique et de soudage. Quelle que soit l'application, les utilisateurs disposent de composants de guidage de l'énergie standardisés et donc éprouvés et économiques.
Demande de renseignements sur e-dispenser