Division interne
La division interne de la chaîne porte-câbles peut être adaptée au projet et aux câbles/tuyaux utilisés. Les câbles sont placés les uns près des autres tout en étant séparés par une pièce en PU (en forme de peigne). Le bloc de division interne est inséré à un cadre en acier pour ne pas pouvoir sortir et est fermé en haut par des vis et un étrier.
Maillons
Les maillons de la chaîne OSC sont réalisés en PU moussé et sont donc insensibles aux chocs. Le câble en fibre synthétique passe dans les maillons où il est bloqué plusieurs fois. Toutes les pièces sont vissées et un double vissage est possible pour une sécurité encore accrue.
Câble en fibre synthétique
Le câble en fibre synthétique est très résistant, il absorbe les forces de traction et les transmet aux éléments de fixation. Ainsi, les câbles ne subissent aucune sollicitation en traction. Le câble peut absorber des forces de traction allant jusqu'à 187 kN.
Eléments de fixation
Les extrémités du câble se trouvent dans les éléments de fixation en acier. C'est ici aussi qu'est assuré le soulagement des efforts de traction sur les câbles. L'élément de fixation a des alésages et peut être vissé à la structure du client.