Chaînes porte-câbles pour grues portuaires et grues intermodales
Une immobilisation imprévue ne doit jamais se produire sur une grue portuaire ou une grue intermodale. Une lourde responsabilité pour le guidage de l'énergie. Toute rupture d'un câble de commande non protégé ou d'un câble guidé dans une chaîne porte-câbles ainsi que toute anomalie au niveau du guidage même des câbles entraîne inévitablement l'immobilisation de la grue.
Ces systèmes doivent en plus être capables de maîtriser sans problème des charges particulières sur des courses parfois supérieures à 1 000 m.
Les chaînes porte-câbles dédiées aux grues permettent de minimiser ces risques. Grâce à la mise au point de solutions spécialisées comme les
chaînes à roulettes, il est aussi possible d'assurer des courses très longues avec une faible force motrice. Cela réduit également l'usure et l'entretien requis. Et grâce à des
capteurs optionnels, il est possible d'augmenter encore la sécurité de la chaîne et des câbles.