Evolution de la chaîne porte-câbles à roulettes igus®

Les chaînes porte-câbles à roulettes igus au cours des 20 dernières années

 
Depuis une vingtaine d'années, la chaîne porte-câbles à roulettes permet un guidage de l'énergie sûr pour les courses longues. À la structure éprouvée qui caractérise tous les systèmes de chaînes porte-câbles linéaires igus sont venues s'ajouter des roulettes en inox qui permettent à cette chaîne d'assurer le guidage de l'énergie sur les applications à fortes charges. Comme elle roule et ne glisse pas, elle se déplace sans bruit et avec peu de vibrations. L'usure est alors nettement moins élevée que sur une version sans roulettes et la force motrice nécessaire à son déplacement est jusqu'à 57 % inférieure.

(vidéo en anglais)

Durée de vie multipliée par 10 pour les chaînes porte-câbles à roulettes

Depuis plus de 20 ans, amélioration continuelle des chaînes porte-câbles à roulettes igus pour les courses longues et pour réduire la force motrice nécessaire

Evolution de la chaîne porte-câbles à roulettes
Chaîne porte-câbles à roulettes dans des grues La première chaîne porte-câbles à roulettes igus avec une course de 130 m pour l'alimentation électrique principale d'une grue en Europe.
Chaîne porte-câbles à roulettes HD dans des grues de quai STS Chaîne porte-câbles à roulettes pour fortes charges sur une grue de quai STS. La « version HD » de la chaîne porte-câbles à roulettes devient le produit standard pour les applications avec des grues de quai STS et les grues de transbordement avec des courses longues et des vitesses élevées, dans le monde entier.
Chaîne porte-câbles à roulettes P4 dans des grues La P4 vient compléter la gamme de chaînes porte-câbles à roulettes pour les applications à très grandes vitesses (<240 m/min) et les installations où le niveau sonore joue un rôle. Utilisation : dans le monde entier sur les grues de quai STS, les grues ASC, etc.

2018 - L'expansion

Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1 La chaîne à roulettes P4.1 intelligente prend le relai de la P4 et connaît un franc succès. Sur les grues ASC, la P4.1 permet une alimentation en courant principal et en données à très grande vitesse (<300 m/min). Utilisation : dans le monde entier sur les grues de quai STS, les grues ASC, etc.

Les projets les plus intéressants avec des chaînes porte-câbles à roulettes igus


Comparatif au fil de l'évolution

Série E400R

Série E400R

1999

Les roulettes placées dans les maillons de la chaîne porte-câbles permettent de réduire considérablement le coefficient de frottement et avec lui la force motrice requise pour déplacer le système de chaînes porte-câbles. Un facteur décisif notamment sur les courses de plus de 100 mètres, et qui a été la clé du succès des chaînes porte-câbles à roulettes igus.
 

Série 4040RHD

Série 4040RHD

2004

La deuxième étape a consisté à renforcer la chaîne porte-câbles à roulettes en tous ses points importants. Sur cette « version Heavy Duty », la liaison téton-trou a été agrandie de 100%, et les surfaces de butée de plus de 30%. La durée de vie escomptée a ainsi été doublée par rapport à celle de la série précédente.
Série 4040RHD

Système P4

Système P4

2008

La P4 constitue un nouveau jalon dans l'évolution. Elle se distingue par des roulettes doubles au niveau sonore et aux vibrations nettement réduits, ce qui contribue encore à augmenter la durée de vie du système. L'effet polygonal a aussi pu être réduit grâce
à l'uniformisation du pas des maillons standard et des maillons à roulettes.
Système P4

Système P4.1

Système P4.1

2018

Sur cette nouvelle génération de chaînes porte-câbles à roulettes igus, l'utilisation de paliers lisses en tribo-polymères sans entretien dans la liaison entre les maillons a permis d'augmenter encore nettement la durée de vie de la chaîne. Les maillons peuvent aussi être équipés en option du système de surveillance de l'état i.Sense afin de prédire de manière fiable la durée de vie escomptée du système. La durée de vie escomptée a été plus que triplée depuis la première version de la chaîne porte-câbles à roulettes.


Sécurité même sur les courses longues ... avec des câbles igus chainflex

Plus grande gamme avec plus de 1 354 types de câbles pour moteurs, systèmes de données, bus et hybrides, etc. Produits mis au point pour une utilisation en mouvement dans les chaînes porte-câbles.

Câble de puissance pour moteurs CFCRANE.PUR

CF.CRANEPUR

Le câble « spécial » au tarif standard

  • Pour tensions et puissances extrêmement élevées
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance aux UV et aux huiles
Plus d'informations

Câbles DNV-GL et NEK

CF DNV-GL

Certifiés et résistants aux boues et à la saleté

  • Certification DNV-GL en exclusivité mondiale
  • Résistance aux boues de forage en vertu de NEK 606
  • Plus de 370 produits certifiés pour tous types de câbles
Plus d'informations

Câble monoconducteur CF310.UL

Bilan prix CF

Des économies à plusieurs niveaux avec les câbles monoconducteurs

  • Avantage n° 1 : réduction de l'espace de montage
  • Avantage n° 2 : réduction des coûts
  • Avantage n° 3 : durée de vie allongée

Plus d'informations

Brochure

Autres applications avec des chaînes porte-câbles « Evolution des chaînes porte-câbles à roulettes » (PDF en anglais)

Garantie système igus

Garantie système igus Chaque application est unique. igus délivre des certificats de garantie adaptés à chaque application. Demandez la garantie igus : « Chaîne, câbles, garantie »