Augmenter la durée de vie des produits de manière efficace avec des solutions intelligentes de surveillance de l'état
Lourdes charges, durée d'exploitation élevée, conditions climatiques très variées, les grues utilisées dans les ports doivent être extrêmement performantes. Elles font souvent appel à nos chaînes porte-câbles qui font leurs preuves depuis des années dans plus de 10.000 ports grâce à des matériaux sans entretien résistants à la corrosion et à une longue durée de vie. Parmi ces grues, on trouve par exemple des grues de transbordement (STS), des grues de manutention en vrac, des grues RTG et RMG, des grues à portique, des spreaders et des reach-stackers pour conteneurs.
Là où les délais sont courts et où la sécurité est une priorité, les concepts intelligents de type maintenance prédictive ont vraiment toute leur raison d'être. Que ce soit pour un nouveau projet destiné à l'industrie 4.0 ou pour du rétrofit afin d'améliorer l'efficacité, nos solutions à plastiques intelligents sont disponibles sous forme de modules standards universels qui peuvent être adaptés en conséquence.
Avantages de nos solutions à plastiques intelligents :
▲ Améliorer la technicité
Allongement de la durée de vie maximale
Amélioration de l'efficacité générale des équipements
Intégration à des concepts d'industrie 4.0 / d'IIoT
▼ Baisser les coûts
Baisse des coûts d'entretien grâce à des mises en garde précoces
Elimination des arrêts imprévus
Structure compacte : plus petite hauteur de montage et absence de garage à câbles
Différents emplois possibles dans les ports
Toujours la solution qui convient avec les plastiques intelligents igus
Grues de transbordement STS
Des chaînes porte-câbles à roulettes intégrées réduisent le frottement en mouvement et avec lui, l'usure. Sur la nouvelle génération de chaînes porte-câbles à roulettes igus, l'utilisation de paliers lisses en tribo-polymères sans entretien permet d'augmenter encore nettement la durée de vie de la chaîne. La nouvelle P4HD peut également être équipée de capteurs de surveillance intelligents. Le capteur en question est intégré à une partie latérale standard de la chaîne et n'a aucune incidence sur la largeur intérieure utile. Nos systèmes de chaînes porte-câbles peuvent être installés sur tous les types de grues de transbordement, peu importe qu'elles soient à double chariot, à navette à flèche ou à col de cygne.
igus est depuis longtemps à l'origine de changements dans les systèmes de guidage des câbles sur les grues RTG. De nos jours, il est devenu quasiment normal que les courses du chariot des grues RTG utilisent un système de chaînes porte-câbles pour le guidage des câbles. Les constructeurs optent en général pour la série de chaînes porte-câbles à fortes charges 4040(R) HD, en version glissante ou à roulettes. Les câbles chainflex à gaine extérieure en TPE ont aussi fait leurs preuves en matière de longévité dans ce milieu exigeant. Et pour faire plus encore, vous pouvez faire appel au nouveau système i.Sense CF.D pour la surveillance constante des caractéristiques des câbles.
Le lieu de travail du grutier étant passé de la grue au bureau et l'automatisation des grues lui ayant donné la responsabilité simultanée de plusieurs grues, les transstockeurs de plus en plus modernes ont besoin non seulement d'un système de guidage des câbles fiable mais aussi de la possibilité d'envoyer des informations sur leur état actuel de partout et à tout moment. Le nouveau tableau de bord i.Cee qui peut être intégré à Internet en ligne ou au réseau local sur place y apporte une réponse optimale. Les données d'exploitation actuelles sont ainsi disponibles soit par un affichage local, soit par une solution cloud ou un tableau de bord IoT, par l'interface REST-API ou directement par texto ou e-mail.
Quelques informations sur votre application suffisent à notre outil de conseil en matière de « plastiques intelligents » pour procéder à une présélection ciblée des solutions pouvant vous convenir. Pendant la sélection, l'outil vous offre une vue d'ensemble des options que permettent actuellement les plastiques intelligents.
Le présent livre blanc traite les sujets suivants, entre autres :
Les navires porte-conteneurs de classe triple E, un challenge pour les grues
Exigences en termes de disponibilité et de fiabilité des grues
Comparaison entre les différenats modèles d'alimentation en énergie et en signaux pour le chariot de la grue (guirlandes, rails conducteurs et chaînes porte-câbles)
Perspective technologique : les chaînes porte-câbles à roulettes
Robustesse et intelligence : des chaînes porte-câbles mises en réseau numérique renforcent l'activité des grues STS dans le port de Rotterdam
L'étude de cas décrit de façon claire comment la société EMO B.V. est parvenue à faire atteindre à ses grues STS des distances de plus de 375 000 km avec des chaînes igus pour cranes®.
La surveillance de l'état est la manière la plus simple et la plus rapide de combiner de nombreux produits igus pour en faire un produit « intelligent » qui se surveille lui-même. La mise en place de capteurs permet de mesurer des paramètres donnés (températures, forces, ondes de choc/vibrations par exemple) avec une valeur de seuil préalablement définie et d'envoyer une alerte ou tout du moins une information en cas de franchissement de ce seuil. L'information obtenue permet de prendre des mesures en conséquence (entretien ou coupure). Cette surveillance de l'état, igus la propose sous le terme i.Sense (je sens).
Quant aux solutions de maintenance prédictive, elles créent, à l'aide de capteurs et d'un logiciel, un système qui permet un calcul dynamique de la durée de vie d'où découle la fixation de dates d'entretien optimales. La maintenance prédictive est donc l'étape suivante logique sur la voie d'un système global d'industrie intelligente 4.0. Toujours avec pour objectif d'obtenir le maximum de sécurité pour les équipements et l'utilisateur et une durée de vie aussi longue que possible. Cette maintenance prédictive, igus la propose sous le terme i.Cee (qui découle de « je prévois »).