Le grand laboratoire de tests e-chain®

Baisser les coûts tout en garantissant la plus haute fiabilité de process : c'est uniquement en allouant des moyens importants à la recherche et aux tests, tel qu'igus® le fait, que l'on peut obtenir ces résultats. Dans le plus grand laboratoire de tests du secteur, plus de 10 millions de cycles de tests sont effectués tous les ans sur 180 installations de tests pour les chaînes porte-câbles et les câbles chainflex®.
Nos composants tiennent la mise à l'épreuve de la production réelle car ils la connaissent déjà avant de quitter le stock igus®.
4.100 tests de systèmes de chaînes porte-câbles effectués tous les ans sur 180 bancs d'essais : tests climatiques, tests en extérieur, tests de bruit, courses jusqu'à 130 m, systèmes robotiques, etc.

Laboratoire de tests systèmes de chaînes porte-câbles et câbles Des produits plus performants mais à un prix plus abordable - l'ingrédient clé : le service recherche & développement igus®

Vue du laboratoire de tests igus®

Test d'étanchéité dans le tambour à copeaux
Tests d'endurance sur des câbles en mouvement
Tests de résistance aux agents chimiques sur des chaînes porte-câbles et des câbles
Tests en chambre froide en présence de températures allant jusqu'à -40°C
Test des propriétés tribologiques des paliers
Vue du laboratoire de test des systèmes de chaînes porte-câbles
Tests de flexion/rupture sur des chaînes porte-câbles

Détails des tests en cours

Chaîne porte-câbles plus légère avec un affaissement réduit

Chaîne porte-câbles plus légère avec un affaissement réduit

Comparatif de longueur autoportante

Quelle différence de longueur autoportante sous charge y a-t-il entre les chaînes porte-câbles igus® des séries E2.15 et 08 ?

Compte rendu de test e-spool®

Les exigences en terme de bruit généré par les équipements en mouvement dans les scènes et plateaux sont très élevées.

Eléments de fixation rigides

Absorption du rayon de courbure maximum sur des éléments de fixation rigides afin que ceux-ci fonctionnent de manière fiable même lorsqu'ils sont exposés à des accélérations latérales.

Essai de traction et de rupture sur la plus grande chaîne porte-câbles en polymères

Les machines de test standard ne sont pas suffisamment puissantes pour casser une E4.350.

Essai de traction sur des chaînes porte-câbles dans l'huile

Essai de traction sur des chaînes porte-câbles dans l'huile

Gaine porte-câbles R4.38L

Gaine porte-câbles igus® série R4.38L vs chaîne concurrente fermée en métal

La chaîne porte-câbles série E6.1 a un très faible niveau sonore

La chaîne porte-câbles série E6.1 a un très faible niveau sonore

Série P4

Série P4, l'endurante pour les courses longues à des vitesses élevées.

Systèmes de blocage igus®

74% de retenue en plus avec les entretoises munies de systèmes de blocage igus®

Test 2233 : Câble de commandes CF5.10.25

Un câble de commandes CF5.10.25 tient 42 millions de mouvements à un rayon de 100 mm.

Test comparatif : E4.42, E4.48L et 3500

Test comparatif de chaînes porte-câbles : E.4.42, E4.48L et 3500

Test comparatif off-shore

Chaîne porte-câbles off-shore utilisée en fond marin

Test de chaîne porte-câbles E4

Les câbles chainflex® ne présentent aucune trace d'usure même après 222.776 cycles

Test de chaînes porte-câbles dans de l'huile

Votre système de guidage de l'énergie est exposé à des copeaux métalliques, à de la sciure ou à des fluides ? Nous avons la solution qui convient.

Test de niveau sonore

Test du niveau sonore d'une chaîne porte-câbles à roulettes profilées P4

Test d'une chaîne E4.48L comparée à un produit concurrent

Une chaîne igus® série E4.48L et un produit concurrent ont été testés en termes de longueur autoportante, de force de traction et de résistance à la rupture.

Tests salles blanches

Tests préliminaires sur la compatibilité avec les salles blanches dans notre propre laboratoire de tests.

Usure des câbles quasiment diminuée de moitié

Division interne des chaînes porte-câbles : usure des câbles quasiment diminuée de moitié dans des conditions extrêmement rudes.

Que testons-nous d'autre dans notre laboratoire ?

Ce ne sont pas seulement les chaînes porte-câbles qui sont testées tous azimuts dans le laboratoire de tests igus®. Ce dernier soumet également à des tests poussés les paliers lisses iglidur®, les câbles chainflex®, les guidages linéaires drylin®, les entraînements à vis et les composants robolink®.