Palier cylindrique iglidur® UW, mm - UWSM

L'endurant en immersion, pour les rotations rapides sous l'eau

Palier cylindrique iglidur® UW, mm - UWSM
Palier cylindrique iglidur® UW, mm - UWSM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique iglidur® UW, mm - UWSM
Palier cylindrique iglidur® UW, mm - UWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: UWSM-0304-05
  • Matériau: iglidur® UW
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Plus de iglidur® UW produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Faible absorption d'humidité
  • Très bonne résistance à l’usure en immersion
  • Résistance élevée aux agents chimiques

iglidur® UW | L'endurant en immersion, pour les rotations rapides sous l’eau
Le meilleur palier lisse iglidur® pour les applications en immersion. Extrêmement résistant à l’usure en immersion, testé et sans entretien. Le palier idéal pour les pompes.

Domaines d'application type
Technique des fluides

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 

Dans quel cas le choisir ?
  • Si l’application a lieu en immersion et dans un agent liquide
  • Pour les faibles charges
  • En présence de vitesses de rotation très élevées
  • Pour une résistance à l’usure extrême en service constant en présence d’agents chimiques
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le bon produit 

Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux


Ce palier lisse est adapté aux applications hydrodynamiques. Apprenez-en plus sur le sujet ici.

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique