Palier cylindrique à collerette iglidur® X, pouce - XFI

Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique

Palier cylindrique à collerette iglidur® X, pouce - XFI
Palier cylindrique à collerette iglidur® X, pouce - XFI drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® X, pouce - XFI
Palier cylindrique à collerette iglidur® X, pouce - XFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: XFI-0203-03
  • Matériau: iglidur® X
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
  • Convient aux vitesses très élevées
  • Très faible absorption d’humidité
  • Très bonne résistance à l’usure en immersion
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Conducteur
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
iglidur® X | Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa en statique
L'iglidur® X convient à des vitesses plus élevées que les autres paliers iglidur® en raison de sa résistance aux températures élevées combinée à une grande résistance à la compression et aux agents chimiques.

Domaines d'application type

Secteur des boissons
Industrie du bois
Machines de plasturgie
Aéronautique
Salle blanche

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des forces de pression allant jusqu’à 150 MPa
  • Pour des mouvements linéaires avec de l’acier inoxydable
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Pour des températures d'emploi comprises -100 °C et +250 °C (jusqu'à +315 °C à courte durée)
  • Pour une très faible absorption d’humidité
  • Très résistant à l’usure en dessous de zéro et à des températures très élevées
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique