Rondelle iglidur® Z, mm - ZTM

La plus longue durée de vie dans des conditions extrêmes

Rondelle iglidur® Z, mm - ZTM
Rondelle iglidur® Z, mm - ZTM drawing
1 sur 2
Rondelle iglidur® Z, mm - ZTM
Rondelle iglidur® Z, mm - ZTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ZTM-1430-015
  • Matériau: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Les produits en iglidur® Z sont soumis à restrictions d'exportation. Le formulaire correspondant vous sera adressé après réception de la commande.
  • Forme: Thrust washers
  • Cotes:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Durée de vie maximale dans des conditions extrêmes - Résistant à l'usure & Résistant aux chocs même avec des charges et des températures élevées
  • Grande résistance à l’usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
iglidur® Z | Durée de vie maximale dans des conditions extrêmes - Résistant à l'usure & résistant aux chocs, même avec des charges et des températures élevées
 
  • Grande résistance à l’usure, notamment en présence de charges élevées
  • Résistance thermique élevée
  • Pour les sollicitations extrêmes
  • Pour les vitesses de glissement élevées
  • Insensibilité aux charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Une résistance maximale à la compression, associée à une grande élasticité, confère aux paliers auto aligneurs en iglidur® Z leurs propriétés remarquables en liaison avec des arbres souples, des charges sur les bords et des chocs. En même temps, les paliers conviennent aux températures allant jusqu’à +250 °C.

Domaines d'application type
Machines de constructionIndustrie du verreAéronautiqueGénie mécaniqueIndustrie textile

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des températures jusqu'à +250 °C, en permanence, ou +310 °C, à court terme
  • Si une grande résistance à l'usure est requise, notamment en présence de fortes charges radiales
  • Pour les vitesses de glissement élevées
  • Lors d’une charge de bord combinée à une pression de surface élevée
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient 
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique