igutex® TX1, Rondelle de butée, mm - TX1TM

Matériau haute résistance jusqu'à 200 MPa

igutex® TX1, Rondelle de butée, mm - TX1TM
igutex® TX1, Rondelle de butée, mm - TX1TM
1 sur 2
igutex® TX1, Rondelle de butée, mm - TX1TM
igutex® TX1, Rondelle de butée, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: TX1TM-2040-020
  • Matériau: igutex® TX1
  • Forme: Rondelles
  • Cotes:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Enroulé
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Jusqu’à 200 MPa de charge statique et 140 MPa de charge dynamique
  • Résistance à l’usure et à la déformation
  • Bonne résistance aux produits chimiques
igutex® TX1 | Le matériau très résistant jusqu'à 200 MPa
 
  • Jusqu’à 200 MPa de charge statique et 140 MPa de charge dynamique
  • Résistance à l’usure et à la déformation
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
L'igutex® TX1 est synonyme de capacité de charge très élevée pour des charges radiales importantes, associée à une bonne résistance à l'abrasion. La structure spéciale assure d'une part une grande stabilité de forme grâce à l'enroulement de fibres longues, et d'autre part un fonctionnement sans lubrifiant et sans entretien grâce aux lubrifiants solides. Une grande résistance à la saleté et aux produits chimiques vient s’y ajouter.

Domaines d’application type

Technique agricole
Machines de construction
Machines lourdes / construction d'installations

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'utilisation :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • En présence de charges statiques très élevées en continu
  • Pour les applications oscillantes soumises à de fortes charges
  • Si une tenue aux températures élevées et aux agents chimiques est exigée en plus d’une résistance aux charges très élevées
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique