iglidur® G, rondelle de butée, mm - GTM

Le classique polyvalent avec un excellent rapport qualité-prix

iglidur® G, rondelle de butée, mm - GTM
iglidur® G, rondelle de butée, mm - GTM drawing
iglidur® G, rondelle de butée, mm - GTM
1 sur 3
iglidur® G, rondelle de butée, mm - GTM
iglidur® G, rondelle de butée, mm - GTM drawing
iglidur® G, rondelle de butée, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: GTM-1127-005
  • Matériau: iglidur® G
  • Forme: Thrust washers
  • Cotes:
    • d1 11 mm
    • d2 27 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le matériau iglidur le plus vendu au monde
  • Résistance élevée à l’usure
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Economique
iglidur® G | Le multitalent
 
  • Plus de 650 cotes disponibles sur stock
  • Résistance élevée à l’usure
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Economique
  • Sans graisse et sans entretien
L'iglidur® G couvre la plus large gamme d’exigences différentes. Le matériau mérite donc tout à fait son qualificatif d’universel. Il est recommandé pour les charges moyennes à élevées, les vitesses de glissement moyennes et les températures moyennes. L’iglidur® G est le décathlonien des matériaux iglidur®. Il atteint des performances supérieures à la moyenne dans toutes les disciplines techniques mais ce sont surtout ses propriétés générales, mécaniques, thermiques et tribologiques combinées qui en font le produit polyvalent classique.

Domaines d'application type

Technique agricole
Secteur automobile
Machines de construction
Génie mécanique
Sport, fitness et rééducation

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • S’il me faut un palier polyvalent économique
  • À des vitesses de glissement faibles à moyennes
  • Quand le palier doit convenir à différents types d’arbres
  • Pour des mouvements rotatifs et oscillants simples
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique