1 sur 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: GTM-0818-015
- Matériau: iglidur® G
- Forme: Thrust washers
- Cotes:
- d1 8 mm
- d2 18 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Moulage par injection
- Durée de vie:
- Le matériau iglidur le plus vendu au monde
- Résistance élevée à l’usure
- Insensibilité à la poussière et à la saleté
- Economique
iglidur® G | Le multitalent
Domaines d'application type
Technique agricole
Secteur automobile
Machines de construction
Génie mécanique
Sport, fitness et rééducation
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
- Plus de 650 cotes disponibles sur stock
- Résistance élevée à l’usure
- Insensibilité à la poussière et à la saleté
- Economique
- Sans graisse et sans entretien
Domaines d'application type
Technique agricole
Secteur automobile
Machines de construction
Génie mécanique
Sport, fitness et rééducation
Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
Dans quel cas le choisir ?
| Dans quel cas ne pas le choisir
|
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?