1 sur 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Référence: TX1TM-2040-020
- Matériau: igutex® TX1
- Forme: Rondelles
- Cotes:
- d1 20 mm
- d2 40 mm
- s 2 mm
- Adapter les dimensions
- Méthode de fabrication: Enroulé
- Durée de vie:
- Jusqu’à 200 MPa de charge statique et 140 MPa de charge dynamique
- Résistance à l’usure et à la déformation
- Bonne résistance aux produits chimiques
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?