Palier cylindrique iglidur® ECO H, mm - ECOHSM

Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques

Palier cylindrique iglidur® ECO H, mm - ECOHSM
Palier cylindrique iglidur® ECO H, mm - ECOHSM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique iglidur® ECO H, mm - ECOHSM
Palier cylindrique iglidur® ECO H, mm - ECOHSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ECO-HSM-0608-06
  • Matériau: iglidur® ECO-H
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Plus de iglidur® ECO-H produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Convient aux vitesses très élevées
  • Très faible absorption d’humidité
  • Bonne résistance à l’usure en immersion
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)

iglidur® ECO H | Résistance aux températures et aux produits chimiques
iglidur® ECO H contient 97 % de régénérat. ECO H est un matériau thermoplastique renforcé de fibres, mis au point tout spécialement pour les applications en présence d'une forte humidité de l'air ou sous l'eau. Les composants en iglidur® ECO H peuvent être utilisés sans le moindre graissage ; lorsqu’ils sont utilisés en milieu mouillé, le liquide les entourant sert de lubrifiant supplémentaire. Pour des températures allant jusqu’à +200 °C. Faible coefficient de frottement avec des arbres trempés.

Domaines d’application type
Industrie des boissons
Technique médicale
Offshore
Construction navale

Vous trouverez ici d’autres possibilités d’application :
Applications

 

Dans quel cas le choisir ?
  • Pour une utilisation en immersion
  • Si une résistance à des températures élevées est nécessaire
  • En cas de charge mécanique élevée
  • Pour les utilisations en contact avec des agents chimiques
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes

dessai montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.

Plus d'informations sur le montage et les tolérances des paliers lisses iglidur

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique