iglidur® Q290, palier cylindrique, mm

Fortes charges sur arbres tendres

iglidur® Q290, palier cylindrique, mm
iglidur® Q290, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® Q290, palier cylindrique, mm
iglidur® Q290, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: Q290SM-1416-20
  • Matériau: iglidur® Q290
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Pour les charges moyennes à élevées, en particulier sur les arbres tendres
  • Longue durée de vie, notamment sur les arbres tendres
  • Insensibilité aux charges de bord
  • Jusqu'à +140°C en service continu
iglidur® Q290 | Pour les charges moyennes à élevées, en particulier sur les arbres tendres
iglidur® Q290 offre une excellente durée de vie pour les applications oscillantes en milieu rude telles qu’on les trouve souvent sur les machines agricoles, notamment sur les arbres « tendres » (zingués par exemple). La sollicitation des arbres est elle aussi minime.

Domaines d'application type

Technique agricole
Machines de construction

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier à longue durée de vie pour milieux
    exigeant robustesse (machines agricoles, machines de construction, etc.)
    est requis pour des charges moyennes à élevées
    sur des arbres « tendres »
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des palier lisse iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique