iglidur® K, palier cylindrique, mm

Pour les températures moyennes

iglidur® K, palier cylindrique, mm drawing
iglidur® K, palier cylindrique, mm
1 sur 2
iglidur® K, palier cylindrique, mm drawing
iglidur® K, palier cylindrique, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: KSM-0608-06
  • Matériau: iglidur® K
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Polyvalent et économique pour les températures moyennes
  • Faible absorption d'humidité
  • Grande résistance à l'usure
  • Economique
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock

iglidur® K | Polyvalent et économique pour les températures moyennes

L'iglidur® K est un matériau universel économique pour les températures moyennes et les applications exposées à des influences ambiantes très variées, dont l’humidité et les agents chimiques.

Domaines d'application type

  • Imprimerie
  • Machines de plasturgie
  • Technique médicale
  • Secteur de l'emballage

Dans quel cas le choisir ?

  • Si un matériau universel économique est recherché
  • Si l'application a lieu en milieu humide
  • Si une bonne résistance à l’usure jusqu'aux charges moyennes est souhaitée

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si une résistance à l’usure extrêmement élevée est requise
  • Si une résistance aux agents chimiques extrêmement élevée est requise
  • Si un matériau hautes températures est recherché
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures