iglidur® G, palier lisse cylindrique, pouce

L’économique pour les grandes séries

iglidur® G, palier lisse cylindrique, pouce
iglidur® G, palier lisse cylindrique, pouce drawing
1 sur 2
iglidur® G, palier lisse cylindrique, pouce
iglidur® G, palier lisse cylindrique, pouce drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: GLWSI-0203-04
  • Matériau: iglidur® GLW
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Comportement à la buée selon DIN 75201-B
  • L'économique pour les grandes séries
iglidur® GLW | L'économique pour les grandes séries
 
  • Applications soumises à des charges statiques
  • Economique
  • Résistant à la saleté
  • Insensible aux variations
  • Sans graisse et sans entretien
Les paliers lisses en iglidur® GLW nous permettent d'offrir à nos clients une alternative à l'iglidur® G pour les grandes séries. Ils présentent des caractéristiques semblables à celles de l'iglidur® G et sont tout particulièrement recommandés pour les charges essentiellement statiques. Ils représentent une alternative très économique pour ces applications où les propriétés dynamiques de l'iglidur® G ne sont pas essentielles.
 
Domaines d'applications types
 
Automotive
Machine tools
Robotics
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier universel économique est requis pour de grandes séries
  • En présence de charges élevées, surtout statiques
  • Pour les vitesses faibles à moyennes
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures