iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM

iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
1 sur 2
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ESM-0608-06
  • Matériau: iglidur® E
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
L’iglidur E se distingue par sa durée de vie élevée combinée à des arbres en aluminium. C’est surtout pour les mouvements linéaires et oscillants que l’iglidur E présente de bonnes caractéristiques en matière d’usure. ​
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures