Palier cylindrique à collerette iglidur® UW160, mm - UW160FM

Convient au contact avec l'eau potable (conforme « KTW »)

Palier cylindrique à collerette iglidur® UW160, mm - UW160FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® UW160, mm - UW160FM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique à collerette iglidur® UW160, mm - UW160FM
Palier cylindrique à collerette iglidur® UW160, mm - UW160FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: UW160FM-0304-05
  • Matériau: iglidur® UW160
  • Forme: Flanged bearings
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Convient au contact avec l'eau potable (conforme « KTW »)
  • Grande résistance à l'usure en immersion
  • Convient au contact avec l’eau potable (conforme « KTW »)
  • Bonne résistance aux produits chimiques
iglidur® UW160 | Conforme "KTW", conforme au contact avec l'eau potable
 
  • Grande résistance à l'usure en immersion
  • Convient au contact avec l’eau potable (conforme « KTW »)
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
L’iglidur® UW160 a été mis au point de façon ciblée pour présenter une résistance à l’usure extrêmement élevée en immersion continue dans des agents. De telles applications impliquent en règle générale de faibles charges radiales et des températures modérées. L’utilisation possible en contact avec de l’eau potable et une très bonne résistance aux agents chimiques viennent s’ajouter à ces qualités.

Domaines d'application type
Technique des fluides

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un matériau conforme « KTW » (eau potable) est requis
  • Si un matériau résistant à l'usure est recherché pour un service continu dans l'eau potable
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des palier lisse iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 

Ce palier lisse est adapté aux applications hydrodynamiques. Apprenez-en plus sur le sujet ici.

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique