palier cylindrique à collerette iglidur® L250, mm - L250FM

Pour les vitesses élevées

palier cylindrique à collerette iglidur® L250, mm - L250FM
palier cylindrique à collerette iglidur® L250, mm - L250FM drawing
1 sur 2
palier cylindrique à collerette iglidur® L250, mm - L250FM
palier cylindrique à collerette iglidur® L250, mm - L250FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: L250FM-0608-06
  • Matériau: iglidur® L250
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Plus de iglidur® L250 produit
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Excellent coefficient de frottement
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
iglidur® L250 | Pour les vitesses élevées
L'iglidur® L250 est un matériau destiné aux vitesses de rotations élevées, aux glissements rapides et aux faibles coefficients de frottement. C’est en présence de faibles charges qu’il tire le meilleur profit de ces avantages. Ces derniers sont particulièrement importants pour les ventilateurs, les petits moteurs, les capteurs rapides ou la technique magnétique.

Domaines d'application type

Secteur automobile

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour les rotations à des vitesses élevées
  • Si une très longue durée de vie est exigée
  • En présence de faibles charges
  • Si le niveau sonore en service doit être faible
  • Pour des coefficient de frottement très bas
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique