iglidur® HPF, palier cylindrique à collerette, mm - HPFFM

Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques

iglidur® HPF, palier cylindrique à collerette, mm - HPFFM
iglidur® HPF, palier cylindrique à collerette, mm - HPFFM drawing
1 sur 2
iglidur® HPF, palier cylindrique à collerette, mm - HPFFM
iglidur® HPF, palier cylindrique à collerette, mm - HPFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: HPFFM-0304-05
  • Matériau: iglidur® HPF
  • Forme: Shop flanged bearings
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bonne résistance à l’usure à température ambiante
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures moyennes
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
  • Convient aux vitesses très élevées
  • Très bon coefficient de frottement
  • Très faible absorption d’humidité
  • Bonne résistance à l’usure en immersion
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
iglidur® HPF | Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques
L'iglidur® HPF est le produit de prédilection pour obtenir des durée de vies élevées dans des milieux extrêmes. La résistance à l’usure la plus élevée est associée à une excellente température et résistance aux agents chimiques - non seulement dans l’emballage, la technologie alimentaire ou l’ingénierie automobile.

Domaines d'application typiques

Technique des distributeurs automatiques
Industrie des boissons
Industrie textile
Industrie de l'emballage

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une très longue durée de vie est exigée en présence de températures élevées et d’humidité
  • Si de faibles coefficients de frottement et une grande résistance aux températures élevées sont nécessaires
  • Si un nettoyage agressif est régulièrement effectué (flots d’eau, jets de vapeur)
  • Si les paliers sont utilisés dans le compartiment moteur
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 

Ce palier lisse est adapté aux applications hydrodynamiques. Apprenez-en plus sur le sujet ici.

Plus d'informations sur le matériau iglidur HPF

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique