iglidur® G, palier à collerette, pouces

L'universel, notre grand classique avec un excellent rapport qualité-prix

iglidur® G, palier à collerette, pouces
iglidur® G, palier à collerette, pouces drawing
1 sur 2
iglidur® G, palier à collerette, pouces
iglidur® G, palier à collerette, pouces drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: GFI-0203-02
  • Matériau: iglidur® G
  • Forme: Paliers lisses à collerette
  • Cotes:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.125 in
    • b2 0.032 in
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le palier lisse iglidur® le plus vendu au monde
  • Résistance élevée à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Economique

iglidur® G | Le multitalent

L'iglidur® G couvre la plus large gamme d’exigences différentes. C’est pourquoi ce matériau est qualifié à juste titre d’universel. Ils sont recommandés pour les charges moyennes à élevées, pour les vitesses de glissement moyennes et les températures moyennes. L'iglidur® G est le décathlonien parmi les matériaux iglidur®. Exceptionnellement bon dans toutes les disciplines techniques, il est surtout l'universel classique par la somme de ses propriétés générales, mécaniques, thermiques et tribologiques.

Domaines d'application type

  • Technique agricole
  • Secteur automobile
  • Machines de construction
  • Génie mécanique
  • Sport, fitness et rééducation

Dans quel cas le choisir ?

  • Si un matériau universel économique est requis
  • Pour des vitesses de glissement faibles à moyennes
  • Si le matériau doit convenir à différents types d'arbres
  • Pour les applications oscillantes et rotatives

Dans quel cas ne pas le choisir ?

  • Si un post-usinage mécanique est nécessaire Si un maximum de résistance
  • Lorsque la plus grande résistance à l'usure est requise
  • Si une résistance aux produits chimiques universels est requise
  • En présence de températures constamment supérieures à +130 °C
  • Pour une utilisation en immersion
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures